T3Z 068-33YR
Número de artigo:131087885

Descrição de artigo
- 3 interruptores em um invólucro
- invólucro metálico
- actuação em dois sentidos / comprimento do cabo até 2 x 50 m
- Tipo reforçado
- baixa força de accionamento
Dados para encomenda
Número do artigo de substituição101087885
Descrição do tipo de produtosT3Z 068-33YR
Número de artigo (Número de encomenda)131087885
EAN (European Article Number)8905236108402
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Material do invólucroFerro fundido cinzento, pintura de fábrica
Material da tampa do invólucroFerro fundido cinzento, pintura de fábrica
Comprimento do cabo, máximo50m
Peso bruto5.435g
Propriedades globais - Características
Desbloqueio do anel puxador Sim
Número de contactos auxiliares3
Número de contactos de segurança3
Classificação
CertificadosEN ISO 13849-1
Vida útil20Jahr(e)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contacto normalmente fechado (NC)100.000Schaltspiele
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca basculante com roldana N300
Resistência mecânica, Mínimo50.000Schaltspiele
Abertura angular imprescindível32°
Força de acionamento, máximo50N
Orientação (força de acionamento)30 N em direção de tração do cabo
Atuadores direçãoCada vez 75° rotação à direita e à esquerda
Força de abertura obrigatória, mínimo 50N
Torque da abertura forçada0,2Nm
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexãoLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção dos cabos de conexão, mínimo0,75 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo1,5 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -30 ... +90 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-152,5A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-136A
Elemento de comutaçãoContacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NA/NO)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Material dos contactos, elétricoPrata
Orientação
Orientação (geral)A cada distância de 3 metros é requerido um suporte para o cabo, vide lista de acessórios
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 24/09/2026, 03:00