T4V10H 335-11Z-M20
Número de artigo:151169789

Descrição de artigo
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- invólucro metálico
- grande escolha em elementos de actuação
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
- Desenho de acordo EN 50041
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
Iniciar sessão para ver os preços