T4V7H 336-02YR-2079-2
Número de artigo:151151233

Descrição de artigo
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Alavanca ajustável progressivamente no comprimento
- fornecido também com roldana de borracha grande e alavanca fixa
- Actuador regulável em passos de 10º
- Desenho de acordo EN 50041
- Invólucro em termoplástico
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Isolamento protegido
- adequado para elevadores
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- grande escolha em elementos de actuação
- Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
Iniciar sessão para ver os preços