T4V7H 336-02Z-1058
Número de artigo:151109613

Descrição de artigo
- com roldana de borracha 50 mm diâmetro
- Actuador regulável em passos de 10º
- Desenho de acordo EN 50041
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- adequado para elevadores
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- grande escolha em elementos de actuação
- Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5