T4V7H 336-20Z-M20-1058/2138
Arquivo
Número de artigo:101172676

Descrição de artigo
- com roldana de borracha 50 mm diâmetro
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Desenho de acordo EN 50041
- Actuador regulável em passos de 10º
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- grande escolha em elementos de actuação
- Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5