TD 250-02/02Z-RMS
Número de artigo:101058181

Descrição de artigo
- 4 Contactos
- com rolo de latão
- invólucro metálico
- Tipo reforçado
- 2 Entradas de condutor M25
- Tipo de protecção IP67
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosTD 250-02/02Z-RMS
Número de artigo (Número de encomenda)101058181
EAN (European Article Number)4030661253619
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
Material do invólucroFerro fundido cinzento, galvanizado
Material do revestimento do compartimentopintura de fábrica
Peso bruto4.422g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados, esquerda2
Número de normalmente fechado, direita2
Classificação - saídas de segurança
B10D Contacto normalmente fechado (NC)2.000.000Schaltspiele
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca basculante com roldana
material do roleteLatão
Resistência mecânica, Mínimo10.000.000Schaltspiele
Energia de impacto, máximo7J
Extensão da abertura dos contactos2 x 2 mm
Velocidade de atuação, máximo3m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30°
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Cabo guia2 x M25 x 1,5
Secção dos cabos de conexão, máximo2,5 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Conexão (mecânico)Conexão por parafuso
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor125mm
Largura de sensor146mm
Altura do sensor257mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -30 ... +90 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui400 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico16A
Medição da tensão de operação400VAC
Corrente operacional nominal4.000mA
Corrente de curto-circuito1.000A
Elemento de comutação2 contacto normalmente fechados (NF) / 2 contactos normalmente fechados (NF)
Orientação (elemento de comutação)com interrupção dupla
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Duração do impacto, máximo5ms
Frequência máxima de comutação3.000/h
Tempo de comutação, máximo35ms
Material dos contactos, elétricorevestimento de ouro e prata
Dados elétricos - Contactos
Voltagem, categoria de aplicação AC-15400VAC
Potência, categoria de aplicação AC-154A
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 31/07/2026, 15:07