TESFA/U
Número de artigo:101182699

Descrição de artigo
- 2 Entradas de condutor M 16 x 1.5
- invólucro metálico
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- para portas com batente a direita ou esquerda
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Montagem simples, adequado para todos os sistemas de perfil convencionais (30 … 60 mm)
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosTESFA/U
Número de artigo (Número de encomenda)101182699
EAN (European Article Number)4030661604671
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-09
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-09
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-09
Número ETIM, versão 7.0EC002591
Número ETIM, versão 6.0EC002591
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Material do invólucroFilme metálico, zinco fundido sob pressão
Cor dos invólucrosPreto
Peso bruto840g
Propriedades globais - Características
Ângulo de comutação ajustávelSim
Dobradiça adicionalSim
Ajuda de alinhamento Sim
Número de contactos auxiliares2
Número de contactos de segurança2
Classificação
CertificadosEN ISO 13849-1
Vida útil20Jahr(e)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contacto normalmente fechado (NC)2.000.000Schaltspiele
B10D contacto normalmente aberto (NA)1.000.000Schaltspiele
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo1.000.000Schaltspiele
Abertura angular imprescindível10°
Ângulo de abertura180°
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Type of electrical connection2 x ligação por parafuso M16 x 1.5
Secção dos cabos de conexão, mínimo0.5 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo1 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor21,5mm
Largura de sensor141mm
Altura do sensor115mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -40 ... +100 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp2,5kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico2,5A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-152A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-131A
Elemento de comutaçãoContacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NA/NO)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência máxima de comutação1.200/h
Material dos contactos, elétricoLiga de prata-níquel 10
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoDobradiça adicional
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Ferramenta de ajuste incluída no fornecimento
Orientação
Orientação (geral)Até alcançar o limite da sua durabilidade mecânica o ângulo pode chegar a um desgaste normal alterando-o em até 8º.Diagrama dos circuitos de comutação com o dispositivo de segurança fechadoO ângulo de abertura positiva é 10°.O ângulo de acionamento vem regulado de fábrica em 3°.
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 08/11/2026, 23:26