TF 232-22
Número de artigo:151181525

Descrição de artigo
- 4 Contactos
- Também disponível como pedal de segurança
- baixa altura de accionamento do pedal
- entrada de condutor M 20 x 1.5
- alta estabilidade
- pedal simples
- Invólucro de alumínio
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Número do artigo de substituição101181525
Descrição do tipo de produtosTF 232-22
Número de artigo (Número de encomenda)151181525
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-18
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-18
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-18
Número ETIM, versão 7.0EC001258
Número ETIM, versão 6.0EC001258
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Material do invólucroAlumínio
Material do revestimento do compartimentorevestimento eletrostático
Material do pedalPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
com capa de proteçãoAlumínio
Cor dos invólucrosRAL 9006 (Alumínio branco)
Peso bruto1.226g
Propriedades globais - Características
Possível sondar Sim
Número de normalmente fechados2
Número de normalmente abertos2
Número de buchas de cabo1
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo1.000.000Schaltspiele
Força de acionamento, mínimo260N
Força de acionamento, máximo380N
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Type of electrical connectionBornes com rosca
Cabo guia1 x M20 x 1,5
Secção dos cabos de conexão, máximo2,5 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento255mm
Largura82mm
Altura84mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Corrente de curto-circuito1.000A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-131A
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Elemento de comutaçãoNC contact, NO contact
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 15/09/2026, 00:24