TK 016-03Y-H-RMS
Número de artigo:101196034
Arquivo

Descrição de artigo
- invólucro metálico
- 3 Contactos
- 67 mm x 105 mm x 43 mm ( componente básico)
- Actuador pode ser reposicionado 4 x 90º após instalado
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosTK 016-03Y-H-RMS
Número de artigo (Número de encomenda)101196034
EAN (European Article Number)4030661363608
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
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Princípio ativomecânico
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão
Material do revestimento do compartimentochromated
Peso bruto370g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados3
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca com roldana
material do roleteLatão
Resistência mecânica, Mínimo1.000.000Schaltspiele
Ângulo de aproximação da esquerda45°
Ângulo de aproximação da direita30°
Força de acionamento19N
Extensão da abertura dos contactosmáx. 2 x 2,5 mm
Velocidade de atuação, mínimo1mm/min
Velocidade de atuação, máximo0,5m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de condução com um ângulo de aproximação
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Cabo guia3 x M20 x 1,5
Secção dos cabos de conexão, mínimo1,5 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo2,5 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Secção do fio, máximo13AWG
Conexão (mecânico)Conexão por parafuso
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor43mm
Largura de sensor67mm
Altura do sensor143mm
Largura da roldana8,5mm
Diâmetro do rolete20mm
Diâmetro da rosca ISOM3
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -30 ... +90 °C
Classe de proteçãoI
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui400 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp6kV
Grau de contaminação por sujeira3
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Medição da tensão de operação400VAC
Corrente operacional nominal4.000mA
Corrente de curto-circuito1.000A
Categoria de aplicação AC-15400VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Elemento de comutação3 contactos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãoSlow action, double break
Frequência máxima de comutação500/h
Material dos contactos, elétricoPrata
Orientação
Orientação (geral)Recomenda-se evitar que o acionamento da direita, uma vez que este procedimento reduz significativamente a durabilidade do interruptor de posicionamento.
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 20/09/2026, 12:07