TK4 236-11Z-1894
Número de artigo:153025089

Descrição de artigo
- Invólucro em termoplástico
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- grande escolha em elementos de actuação
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Isolamento protegido
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosTK4 236-11Z-1894
Número de artigo (Número de encomenda)153025089
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Forma construtiva do compartimentoDesign construtivo padrão
Material do invólucroPlástico, reforçado com fibra de vidro
Peso bruto75g
Propriedades globais - Características
Funções de segurançaSim
Número de contactos auxiliares1
Número de contactos de segurança1
Classificação
CertificadosEN IEC 60947-5-1
Vida útil20Jahr(e)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contacto normalmente fechado (NC)20.000.000Schaltspiele
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca de roldana
Resistência mecânica, Mínimo20.000.000Schaltspiele
Força de acionamento, mínimo6N
Força de abertura obrigatória, mínimo 16N
Velocidade de atuação, mínimo336mm/min
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30°
Orientação (Duração do impacto)Duração do impacto: correspondente à velocidade de acionamento
Orientação (Tempos de comutação)Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Cabo guia1 x M20 x 1,5
Secção dos cabos de conexão, mínimo0,75 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo2,5 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Conexão (mecânico)Screw terminals
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor30mm
Largura de sensor32mm
Altura do sensor107mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Corrente de curto-circuito1.000A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-131A
Elemento de comutação1 contacto normalmente aberto (NA), 1 contacto normalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência máxima de comutação5.000/h
Material dos contactos, elétricoPrata
Orientação
Orientação (geral)(-1894) Switch way: NC Contact = 1mm, NO Contact = 2mm
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 28/08/2026, 22:30