TK/RF/90
Número de artigo:101010220

Descrição de artigo
- Actuadores com retorno por mola
- Para portas de correr
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosTK/RF/90
Número de artigo (Número de encomenda)101010220
EAN (European Article Number)4030661612478
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-06
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Propriedades globais
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Material do atuadorAço inoxidável
Peso bruto184g
Propriedades globais - Características
Com sistema de bloqueio sem falhas Sim
Dados mecânicos
Atuadorcom molaretoversão dupla
Versão dos parafusos de fixação2x M8
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento172mm
Largura65mm
Altura25mm
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 23/11/2026, 14:04