TL 461-11Y-RMS-1276-2/1801
Número de artigo:101192138

Descrição de artigo
- invólucro metálico
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (componente básico)
- 2 Entradas de condutor M 25 x 1.5
- 3 ou 4 Contactos
- Actuador pode ser reposicionado 4 x 90º após instalado
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosTL 461-11Y-RMS-1276-2/1801
Número de artigo (Número de encomenda)101192138
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Princípio ativomecânico
Forma do pino atuadorRoldana
Material do invólucroFerro fundido cinzento, galvanizado
Material do revestimento do compartimentopintura de fábrica
Peso bruto2.295g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca basculante com roldana
material do roleteLatão
Resistência mecânica, Mínimo1.000.000Schaltspiele
Ângulo de aproximação da esquerda30°
Ângulo de aproximação da direita30°
Extensão da abertura dos contactos2 x 4 mm
Velocidade de atuação, mínimo0,1mm/min
Velocidade de atuação, máximo3m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de condução com um ângulo de aproximação
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexãoLigação por parafuso M25
Secção dos cabos de conexão, mínimo1,5 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo4 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor206mm
Largura de sensor156mm
Altura do sensor111mm
Largura da roldana9mm
Diâmetro do rolete36mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico25A
Categoria de aplicação AC-15400VAC
Categoria de aplicação AC-1525A
Elemento de comutação1 contacto normalmente aberto (NA), 1 contacto normalmente fechado (NF)
Orientação (elemento de comutação)pontes de contacto separadas galvanicamente
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência máxima de comutação1.000/h
Material dos contactos, elétricoPrata
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 19/07/2026, 01:22