TR 235-20Z-ST-1637
Número de artigo:153010761

Descrição de artigo
- ficha de ligação M12, 4 pólos
- Contactos maciços de prata, revestidos com ouro
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- invólucro metálico
- grande escolha em elementos de actuação
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
Iniciar sessão para ver os preços