TR 441-11Y-UE-T
Número de artigo:101058715
Arquivo

Descrição de artigo
- Actuador reposicionável em 90º
- invólucro metálico
- 2 Contactos
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (componente básico)
- Tipo de protecção IP65
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosTR 441-11Y-UE-T
Número de artigo (Número de encomenda)101058715
EAN (European Article Number)4030661436579
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadosCCCDNV
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Princípio ativomecânico
Forma do pino atuadorRoldana
Material do invólucroFerro fundido cinzento, galvanizado
Material do revestimento do compartimentopintura de fábrica
Peso bruto1.376g
Propriedades globais - Características
cobertura de contactosSim
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoPinos de pressão
material do roleteLatão
Resistência mecânica, Mínimo10.000.000Schaltspiele
Orientação (resistência mecânica)Durabilidade do contacto: 10 milhões de ciclos de comutação a 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Ângulo de aproximação da esquerda30°
Ângulo de aproximação da direita30°
Extensão da abertura dos contactosmáx. 2 x 6 mm
Velocidade de atuação, mínimo1mm/min
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de condução com um ângulo de aproximação
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Cabo guia2 x M20 x 1,5
Secção dos cabos de conexão, mínimo1.5 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo2.5 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Secção do fio, máximo13AWG
Conexão (mecânico)Conexão por parafuso
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor63mm
Largura de sensor106mm
Altura do sensor145mm
Diâmetro do rolete25mm
Diâmetro da rosca ISOM4
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -30 ... +90 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico16A
Medição da tensão de operação400VAC
Corrente operacional nominal4.000mA
Categoria de aplicação AC-15250VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Elemento de comutação1 contacto normalmente aberto (NA), 1 contacto normalmente fechado (NF)
Orientação (elemento de comutação)pontes de contacto separadas galvanicamente
Princípio de comutaçãoSlow action, double break
Duração do impacto, máximo5ms
Frequência máxima de comutação3.000/h
Tempo de comutação, máximo35ms
Material dos contactos, elétricoPrata
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 27/09/2026, 20:39