TS 232-02H
Número de artigo:151214391

Descrição de artigo
- pontes de contacto separadas galvanicamente
- Conexão por parafuso
- Invólucro em termoplástico
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosTS 232-02H
Número de artigo (Número de encomenda)151214391
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
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Material do atuadorGlass-fibre, thermoplastic
Peso bruto24g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados2
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoPinos de pressão
Resistência mecânica, Mínimo20.000.000Schaltspiele
Força de acionamento9N
Extensão da abertura dos contactos2 x 3,5 mm
Velocidade de atuação60mm/min
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexãoBornes com rosca
Secção dos cabos de conexão, máximo2,5 mm²
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP40
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp6kV
Grau de contaminação por sujeira3
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-131A
Princípio de comutaçãoComutação lenta com escalonamento
Frequência máxima de comutação5.000/h
Material dos contactos, elétricoPrata (AgNi 15)
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 07/08/2026, 19:57