TV. 016-21Y
Número de artigo:101059698
Arquivo

Descrição de artigo
- invólucro metálico
- 3 Contactos
- 67 mm x 105 mm x 43 mm ( componente básico)
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosTV. 016-21Y
Número de artigo (Número de encomenda)101059698
EAN (European Article Number)4030661037141
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Princípio ativomecânico
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão
Material do revestimento do compartimentochromated
Peso bruto390g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente abertos2
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoFixação por alavanca giratória sem alavanca
Resistência mecânica, Mínimo1.000.000Schaltspiele
Extensão da abertura dos contactosmáx. 2 x 2,5 mm
Velocidade de atuação, mínimo1mm/min
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Cabo guia3 x M20 x 1,5
Secção dos cabos de conexão, mínimo1,5 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo2,5 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Secção do fio, máximo13AWG
Conexão (mecânico)Conexão por parafuso
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro da rosca ISOM3
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -30 ... +90 °C
Classe de proteçãoI
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui400 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp6kV
Grau de contaminação por sujeira3
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Medição da tensão de operação400VAC
Corrente operacional nominal4.000mA
Corrente de curto-circuito1.000A
Categoria de aplicação AC-15400VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Elemento de comutação2 contacto normalmente aberto (NA), 1 contactos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãoSlow action, double break
Frequência máxima de comutação500/h
Material dos contactos, elétricoPrata
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 28/10/2026, 22:55