TV10H 336-01/01Z
Número de artigo:101084115
Arquivo

Descrição de artigo
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Desenho de acordo EN 50041
- Invólucro em termoplástico
- Actuador regulável em passos de 10º
- Isolamento protegido
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- grande escolha em elementos de actuação
- Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
Dados para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosTV10H 336-01/01Z
Número de artigo (Número de encomenda)101084115
EAN (European Article Number)4030661045689
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
Forma construtiva do compartimentoDesign construtivo padrão
Tipo de atuação conforme EN 50041D
Material do invólucroPlástico, reforçado com fibra de vidro
Material da hastePlástico (poliamida)
Peso bruto165g
Propriedades globais - Características
Número de contactos de segurança2
Classificação
CertificadosBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Vida útil20Jahr(e)
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca tipo haste
Resistência mecânica, Mínimo30.000.000Schaltspiele
Velocidade de atuação, máximo2,5m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30°
Orientação (Tempos de comutação)Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento
torque de atuação, mínimo0,3Nm
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexãoLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção dos cabos de conexão, mínimo0,75 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo2,5 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Dados mecânicos - dimensões
comprimento x largura x alturaAltura do sensor: 111.5 mm (sem haste)
Comprimento de sensor52mm
Largura de sensor40,5mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Corrente de curto-circuito1.000A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-134A
Elemento de comutação1 contacto normalmente fechado (NF) / 1 contacto normalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Duração do impacto, máximo2ms
Frequência máxima de comutação5.000/h
Material dos contactos, elétricoPrata
Orientação
Orientação (geral)A implementação da instrução constante na frase (sentença) anterior deverá ser providenciada na fábrica
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 16/08/2026, 22:05