TV8S 521-02/20Z
Número de artigo:101138422

Descrição de artigo
- 2 Entradas de condutor M 16 x 1.5
- 2 interruptores em um invólucro
- invólucro metálico
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- Montagem que não depende das dobradiças
- 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
- Montagem variável no lado do batente
- Montagem pode ser feita por meio de chavetas)
- 2 canais com supervisão alternada
- Eixo de accionamento, giratório 360º
- para portas com batente a direita ou esquerda
- Sistema plugável (eixo dentado)
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosTV8S 521-02/20Z
Número de artigo (Número de encomenda)101138422
EAN (European Article Number)4030661281278
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-09
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-09
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-09
Número ETIM, versão 7.0EC002591
Número ETIM, versão 6.0EC002591
Informações adicionais, dados para encomendaQuando encomendar primeiro escolher o interruptor de segurança e depois a ligação universal apropriada; para a ligação universal K1 adicionalmente a dobradiça correspondente F ou L.
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Material do invólucroAlumínio
Material do revestimento do compartimentopintura de fábrica
Peso bruto268g
Propriedades globais - Características
Número de contactos auxiliares2
Número de contactos de segurança2
Classificação
CertificadosBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Vida útil20Jahr(e)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contacto normalmente fechado (NC)20.000.000Schaltspiele
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo1.000.000Schaltspiele
Abertura angular imprescindível14°
Furo para o eixo10mm
Orientação (furo para o eixo)Dentado interno ou denteado interno
Torque da abertura forçada8Nm
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Cabo guia2 x M16 x 1,5
Tipo de conexãoLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção dos cabos de conexão, mínimo1 x 0,75 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo1 x 1,5 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor27mm
Largura de sensor92mm
Altura do sensor81,5mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp4kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-131A
Elemento de comutaçãoContacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NA/NO)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência máxima de comutação1.000/h
Material dos contactos, elétricoPrata
Orientação
Orientação (geral)Cruzeta para compensar um desalinhamento axialPonto de acionamento pode ser ajustado posteriormente, com dobradiça L
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 20/07/2026, 16:27