TVH 355-01/01Z
Número de artigo:151084124

Descrição de artigo
- 3 Entradas de condutor lateral M 20 x 1.5
- invólucro metálico
- grande escolha em elementos de actuação
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
- Pontos de comutação conforme EN 50041
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Número do artigo de substituição101084124
Descrição do tipo de produtosTVH 355-01/01Z
Número de artigo (Número de encomenda)151084124
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Forma construtiva do compartimentoDesign construtivo padrão
Tipo de atuação conforme EN 50041A
Material do invólucroMetal leve fundido sob pressão
Material do revestimento do compartimentopintura de fábrica
Material da alavancaFilme metálico
Peso bruto305g
Propriedades globais - Características
Número de contactos de segurança2
Classificação
CertificadosBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Vida útil20Jahr(e)
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca basculante com roldana
material do roletePlástico
Resistência mecânica, Mínimo30.000.000Schaltspiele
Força de acionamento, mínimo17N
Velocidade de atuação, máximo2,5m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30°
Orientação (Tempos de comutação)Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento
torque de atuação, mínimo0,3Nm
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexãoLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção dos cabos de conexão, mínimo0,75 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo2,5 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Dados mecânicos - conector de encaixe lado B
Conectorconector femea
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor60,6mm
Largura de sensor66,7mm
Altura do sensor129,5mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -30 ... +80 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Corrente de curto-circuito1.000A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-134A
Elemento de comutação1 contacto normalmente fechado (NF) / 1 contacto normalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Duração do impacto, máximo2ms
Frequência máxima de comutação5.000/h
Material dos contactos, elétricoPrata
Orientação
Orientação (geral)A implementação da instrução constante na frase (sentença) anterior deverá ser providenciada na fábricaNo TVH 335-01/01z a rutura positiva só atua de maneira unilateral.
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 28/09/2026, 04:35