TZFSP24VDC
Número de artigo:101157874
Arquivo

Descrição de artigo
- Invólucro em termoplástico
- Força de fecho 1500 N
Dados para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosTZFSP24VDC
Número de artigo (Número de encomenda)101157874
EAN (European Article Number)4030661459257
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-03
Número ETIM, versão 7.0EC002593
Número ETIM, versão 6.0EC002593
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoAtuador TZ/CO está incluído no escopo de fornecimento
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Nível de codificação conforme EN ISO 14119baixa
Princípio ativoeletromecânico
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Peso bruto480g
Propriedades globais - Características
Princípio de bloqueio por molaSim
Desbloqueio auxiliarSim
Número de direções de atuação4
Número de contactos auxiliares1
Número de contactos de segurança2
Classificação
CertificadosEN ISO 13849-1
Performance Level, atéc
Categoria de controlo1
B10D Normalmente fechado (NF)2.000.000Schaltspiele
OrientaçãoVida útil elétrica sob consulta.
B10D Contacto normalmente aberto (NA)1.000.000Schaltspiele
Orientaçãoa 10% le e carga resistiva
Vida útil20Jahr(e)
Avaliação de segurança - Exclusão de erros
Por favor, note:Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada.
Performance Level, atéd
Categoria de controlo3
Orientaçãopara utilização de 2 canais e com unidade lógica adequada.
Vida útil20Jahr(e)
Classificação - função de bloqueio
Nota (nível de desempenho)As informações para a certificação de segurança da função de bloqueio estão documentadas no manual de instruções ou nas instruções de "Operação e montagem".
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo1.000.000Schaltspiele
Força de engate FZh segundo a EN ISO 141191.500N
Força de retenção20 N
Percurso de abertura, obrigatório3,5mm
Força de abertura obrigatória por contacto NF, mínimo20N
Força de abertura obrigatória, mínimo 20N
Velocidade de atuação, máximo0,3m/s
Fixaçãoparafusos
Versão dos parafusos de fixação3x M6
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, mínimo0,8Nm
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, máximo0,8Nm
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexãoBornes com rosca
Secção dos cabos de conexão, mínimo1 x 0.5 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo1 x 1.5 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Binário de aperto da conexão elétrica0,8Nm
Tool for the connectionSL / PH 2
Strip length8mm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor41mm
Largura de sensor129mm
Altura do sensor92,5mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -25 ... +55 °C
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui250 VAC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp2,5kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico4A
Medição da tensão de comando24VDC
Corrente de curto-circuito1.000A
Potência admissão elétrica, máximo8,5W
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência máxima de comutação1.200/h
Material dos contactos, elétricoPrata
Dados elétricos - controlo da bobina IN
Ciclo de carga do íman100%
Duração do impulso de teste, máximo5ms
Intervalo do impulso de teste, mínimo50ms
Dados elétricos - Contactos de segurança
Voltagem, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-154A
Voltagem, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-134A
Dados elétricos - Contactos auxiliares
Voltagem, categoria de aplicação AC-15230VAC
Potência, categoria de aplicação AC-154A
Voltagem, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-134A
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Dispositivo de segurança deslocávelDispositivo de segurança giratórioProteção móvel
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 19/11/2026, 01:49