UAM-05LECA-T301 R
Número de artigo:103063434

Descrição de artigo
- Cartão SD para configuração
- Software de configuração fácil de utilizar
- Entradas de encoders para AGV
- Função de silenciamento e interbloqueio
- Saída de dados via Ethernet
- Função master-slave
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosUAM-05LECA-T301 R
Número de artigo (Número de encomenda)103063434
EAN (European Article Number)4030661684000
Número eCl@ss, versão 12.027-27-27-05
Número eCl@ss, versão 11.027-27-27-05
Número eCl@ss, versão 9.027-27-27-05
Número ETIM, versão 7.0EC002550
Número ETIM, versão 6.0EC002550
Propriedades globais
Instruções EN IEC 61496-1EN IEC 61496-3
Tempo de reação, mínimo60ms
Propriedades globais - Características
Número de conjuntos de zonas das áreas de aviso e de segurança, máximo176
Classificação
CertificadosEN IEC 61508
Performance Level, atéd
Categoria de controlo3
Safety Integrity Level (SIL), apropriado para aplicações em2
Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-13
Dados mecânicos
Alcance, campo de proteção, mínimo0,1m
Alcance, campo de proteção, máximo5m
Ângulo de abertura270°
Comprimento de onda do díodo laser905nm
Zona de aviso de não-segurança, máximo30m
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexãoConector incorporado M12, 12 polos, Codificação A
Conexão conector, bus de campoM12, 4 pinos, codificado D
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento104mm
Largura80mm
Altura95mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -10 ... +50 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +70 °C
Laser classe1
Dados elétricos
Medição da tensão de operação24VDC
Potência admissão elétrica7W
Potência admissão elétrica, máximo20W
Dados elétricos - Interface de comunicação universal
Designação, interface de comunicaçãoUSB 2.0 (USB micro type-B connector)
Dados elétricos - protocolos de comunicação
Protocolo do bus de campoCoE: Read only setting dataEoE: Measurement data and configurationEtherCATFoE: Offline generated file-based configurationFSoE: Safety I/O
Capacidade de transferênciaEthernet 100BASE-TX (EtherCAT IN)Ethernet 100BASE-TX (EtherCAT OUT)
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 24/07/2026, 02:27