USP-100-M24BS/8
Número de artigo:101178573
Arquivo

Descrição de artigo
- para alturas de poço até 130 m
- Diferentes interfaces para a ligação a diferentes controladores
- baixo custo de instalação / peuqeno esforço de instalação
- Sem desgaste nem manutenção
- Valores absolutos precisos até ao último milimetro
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosUSP-100-M24BS/8
Número de artigo (Número de encomenda)101178573
EAN (European Article Number)4030661310596
Número eCl@ss, versão 12.027-20-10-01
Número eCl@ss, versão 11.027-20-10-01
Número eCl@ss, versão 9.027-20-10-01
Número ETIM, versão 7.0EC000641
Número ETIM, versão 6.0EC000641
Propriedades globais
informação geraisBinário
Material do invólucroUltramid
Peso bruto200g
Dados mecânicos
Precisão de reposicionamento R (em condições normais do poço)1mm
Precisão de reposicionamento R (à temperatura de calibração)1mm
Alturas de transporte, máximo130m
Velocidade do transportador, máximo6m/s
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP54
Temperatura ambiente -20 ... +60 °C
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -10 % / +15 %
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal180mA
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Radiação de interferênciaEN 12015EN 50081-2
Imunidade a interferência EN 12016IEC 61000-6-2
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO conjunto USP é constituído por: Transmissor + recetor, 2 amortecedores, 1 proteção pendular, material de montagem, documentações, o cabo de sinal, o cabo de ligação do transmissor e do recetor estão relacionados com a respetiva aplicação e devem ser ped
Orientação
Orientação (geral)As especificações de classe de proteção estão relacionadas com todo o sistema USP. Por favor verifique as informações contidas no manual de instruções Para fixar os elementos do USP no poço do elevador apenas são necessárias ferramentas convencionais.
Orientação (interface)Adequado para os seguintes controladores: Georg Kühn Steuerungstechnik, Siemens Simatic S7, Thyssen Krupp LS3
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 05/11/2026, 04:07