WKSC42
Número de artigo:101019466

Descrição de artigo
- sem Capa de bloqueio
- Profundidade de montagem 57 mm
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 30,5 mm
- Fixação flange de montagem
- até 10 mm Espessura da placa da frente
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosWKSC42
Número de artigo (Número de encomenda)101019466
EAN (European Article Number)4030661611044
Número eCl@ss, versão 12.027-37-14-04
Número eCl@ss, versão 11.027-37-14-04
Número eCl@ss, versão 9.027-37-14-04
Número ETIM, versão 7.0EC000632
Número ETIM, versão 6.0EC000632
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Stress climáticoIEC/EN 60068-2-20
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material do anel frontalAlumínio - anodizado
Resistência do material, Ácidospartly suitable
Material dos rolamentosBorracha
Espessura do material do fole de vedação1mm
Cor do anel frontalPrata
Cor dos folesPreto
Peso bruto159g
Propriedades globais - Características
Aplicações externasSim
Pontes de contacto separadas galvanicamenteSim
Retenção Sim
Isolação total Sim
Número de interruptores de posição3
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo1.000.000Schaltspiele
Força de acionamento, aproximada11N
Fixaçãoflange de montagem
Binário de aperto para parafusos de fixação, máximo0,6Nm
Mechanical lifetime, Sealing bellow1.000.000Operations
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexãoBornes com rosca
Secção dos cabos de conexão, mínimo0,5 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo2,5 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Dados mecânicos - dimensões
Profundidade de montagem57mm
Comprimento da alavanca90mm
Diâmetro para instalação ou montagem30,5mm
Espessura de painel frontal, mínimo1,5mm
Espessura de painel frontal, máximo10mm
Diâmetro para a montagem conforme EN 60947-130.5 + 0.5mm
Espaçamento80 x 80mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Resistência à vibração10 … 200 Hz, com 20 g
Resistência a impactos110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui440 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp4kV
Grau de contaminação por sujeira3
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15250VAC
Categoria de aplicação AC-158A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-135A
Elemento de comutação1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 contacto normalmente aberto (NA), 1 contacto normalmente aberto (NA)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Frequência máxima de comutação1.200/h
Elemento de comutaçãocomutação - comutação
Orientação
Orientação (posição do interruptor)Posição A, B, C
Orientação - resistência a ação de produtos químicos
Resistência do material (Óleo)partly suitable
Resistência do material (Ozónio)not suitable
Resistência do material (Meteorológica)suitable
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 11/11/2026, 22:28