WKTSC521.4
Número de artigo:101019596

Descrição de artigo
- com Capa de bloqueio
- Profundidade de montagem 57 mm
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 30,5 mm
- Fixação flange de montagem
- até 10 mm Espessura da placa da frente
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosWKTSC521.4
Número de artigo (Número de encomenda)101019596
EAN (European Article Number)4030661610870
Número eCl@ss, versão 12.027-37-14-04
Número eCl@ss, versão 11.027-37-14-04
Número eCl@ss, versão 9.027-37-14-04
Número ETIM, versão 7.0EC000632
Número ETIM, versão 6.0EC000632
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Stress climáticoIEC/EN 60068-2-20
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material do anel frontalAlumínio - anodizado
Resistência do material, Ácidospartly suitable
Material dos rolamentosBorracha
Espessura do material do fole de vedação1mm
Cor dos folesPreto
Peso bruto180g
Propriedades globais - Características
Pontes de contacto separadas galvanicamenteSim
Capa de bloqueioSim
Isolação total Sim
Número de posições de contacto2
posições de contactoPosição C, D
Dados mecânicos
Força de acionamento, aproximada11N
Fixaçãoflange de montagem
Binário de aperto para parafusos de fixação, máximo0,6Nm
Mechanical lifetime, Sealing bellow1.000.000Operations
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Dados mecânicos - dimensões
Profundidade de montagem57mm
Comprimento da alavanca90mm
Diâmetro para instalação ou montagem30,5mm
Espessura de painel frontal, mínimo1,5mm
Espessura de painel frontal, máximo10mm
Espaçamento80 x 80mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65
Resistência à vibração10 … 200 Hz, com 20 g
Resistência a impactos110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui440 V
Grau de contaminação por sujeira3
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15250VAC
Categoria de aplicação AC-158A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-135A
Elemento de comutaçãoContacto normalmente aberto (NA) / Contacto normalmente aberto (NA) / Contacto normalmente aberto (NA) / Contacto normalmente aberto (NA)
Frequência máxima de comutação1.200/h
Elemento de comutaçãosonda - comutação
Orientação - resistência a ação de produtos químicos
Resistência do material (Óleo)partly suitable
Resistência do material (Ozónio)not suitable
Resistência do material (Meteorológica)suitable
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 09/11/2026, 13:00