#Z# programa
Número de artigo:-

Descrição de artigo
- formato pequeno
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 16,2 mm
- Medida de encaixe 25 x 25 mm
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos#Z# programa
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 21/11/2026, 10:45