Z3K 236-11Z-M20-RVA
Número de artigo:151163107


Descrição de artigo
- Invólucro em termoplástico
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- grande escolha em elementos de actuação
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Accionamento por baixo - paralelo em relação ao interruptor, por isso só é apropriado para invólucros estreitos.
- Isolamento protegido
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º