Z4V10H 336-02Z
Número de artigo:151060468

Descrição de artigo
- Contactos de acção rápida mantendo a pressão constante até o instante da comutação
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Desenho de acordo EN 50041
- Invólucro em termoplástico
- Actuador regulável em passos de 10º
- Isolamento protegido
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- grande escolha em elementos de actuação
- Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º