Z4V10H 355-11Z-1348/1583-1
Número de artigo:151097438

Descrição de artigo
- invólucro metálico
- grande escolha em elementos de actuação
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
- Pontos de comutação conforme EN 50041
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
Iniciar sessão para ver os preços