Z4V7H 336-11Z-RVA-2272/2079-1
Número de artigo:151216688

Descrição de artigo
- Actuador regulável em passos de 10º
- Desenho de acordo EN 50041
- Invólucro em termoplástico
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Isolamento protegido
- adequado para elevadores
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- grande escolha em elementos de actuação
- Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5