Z4VH 335-11Z-1583-1/1585
Número de artigo:101114745

Descrição de artigo
- Contactos de acção rápida mantendo a pressão constante até o instante da comutação
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- invólucro metálico
- grande escolha em elementos de actuação
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
- Desenho de acordo EN 50041