ZQ 900-02
Número de artigo:101186146

Descrição de artigo
- 3 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- invólucro metálico
- Actuação unilateral / comprimento do cabo até 75 m
- Botão de rearme
- Indicação de posicionamento
- Tipo reforçado
- amplo espaço para conexões
- A prova de inversão
- Colar de vedação externo
- Accionamento por tracção ou ruptura do cabo
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosZQ 900-02
Número de artigo (Número de encomenda)101186146
EAN (European Article Number)4030661325934
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-01
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-01
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-01
Número ETIM, versão 7.0EC002033
Número ETIM, versão 6.0EC002033
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Material do invólucroFilme metálico, zinco fundido sob pressão
Material do revestimento do compartimentopintura de fábrica
Material da tampa do invólucroPlástico, termoplástico
Comprimento do cabo, máximo75m
Peso bruto1.400g
Propriedades globais - Características
Lâmpada sinalizadoraNão
Número de contactos de segurança2
Classificação
CertificadosEN ISO 13849-1
Vida útil20Jahr(e)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contacto normalmente fechado (NC)100.000Schaltspiele
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo1.000.000Schaltspiele
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexãoLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção dos cabos de conexão, mínimo0,75 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo2,5 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor69,7mm
Largura de sensor71,5mm
Altura do sensor, mínimo {mm}220,3mm
Altura do sensor, máximo {mm}236,3mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Humidade relativa, máximo95%
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico6A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-131A
Elemento de comutação2 contactos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãoComutação de ação rápida
Material dos contactos, elétricoPrata
Orientação
Orientação (geral)A cada distância de 2 até 5 metros é requerido um suporte para o cabo, vide lista de acessóriosComo os olhais são deformados sob carga, eles devem ser puxados com força várias vezes após a montagem. Depois deve-se tensionar o cabo de novo com os parafusos ou tensores.Comprimento recomendado para o cabo usado em conjunto com interruptores de paragens de emergência quando há interdependência com a temperatura ambienteO sinalizador luminoso G24-M20 tem de se pedir em separado, ver acessório.Para cabos com comprimentos superiores a 10 m, devemos dispor suportes de cabo a cada 3 a 5 m.
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 18/10/2026, 11:43