ZV10H 236-02Z
Número de artigo:151120108

Descrição de artigo
- Contactos de acção rápida mantendo a pressão constante até o instante da comutação
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Invólucro em termoplástico
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- grande escolha em elementos de actuação
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Isolamento protegido
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Actuador regulável em passos de 10º
Iniciar sessão para ver os preços
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtosZV10H 236-02Z
Número de artigo (Número de encomenda)151120108
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
Instruções BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Forma construtiva do compartimentoDesign construtivo padrão
Material do invólucroPlástico, reforçado com fibra de vidro
Material da alavancaFilme metálico
Material da hastePlástico (poliamida)
Peso bruto100g
Propriedades globais - Características
Número de contactos de segurança2
Classificação
CertificadosEN ISO 13849-1
Vida útil20Jahr(e)
Dados mecânicos
Elemento de atuaçãoAlavanca tipo haste
Resistência mecânica, Mínimo20.000.000Schaltspiele
Velocidade de atuação, mínimo687mm/min
Velocidade de atuação, máximo1m/s
Orientação, velocidade de atuaçãoVelocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30°
torque de atuação, mínimo0,2Nm
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Cabo guia1 x M20 x 1,5
Secção dos cabos de conexão, mínimo0,75 mm²
Secção dos cabos de conexão, máximo2,5 mm²
OrientaçãoTodas as especificações incluindo ponteiras de cabo.
Conexão (mecânico)Screw terminals
Dados mecânicos - dimensões
comprimento x largura x alturaAltura do sensor: 96.5 mm (sem haste)
Comprimento de sensor43,5mm
Largura de sensor30mm
Ambiente
IP - Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -40 ... +80 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui500 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp6kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Corrente de curto-circuito1.000A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-154A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-131A
Elemento de comutação2 contactos normalmente fechados (NF)
Princípio de comutaçãoComutação de ação rápida
Duração do impacto, máximo3ms
Frequência máxima de comutação5.000/h
Tempo de comutação, máximo5,5ms
Material dos contactos, elétricoPrata
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 18/07/2026, 02:23