ZV12H 235-11Z-M20- RMS-2252
Número de artigo:151175657


Descrição de artigo
- invólucro metálico
- grande escolha em elementos de actuação
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- Actuador regulável em passos de 10º