ZV14H 256-02Z
Número de artigo:101152891

Descrição de artigo
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Contactos de acção rápida mantendo a pressão constante até o instante da comutação
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- grande escolha em elementos de actuação
- Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
- Actuador regulável em passos de 10º