ZV7H 236-11Z-M16-1058/2138-2
Número de artigo:151216152

Descrição de artigo
- com roldana de borracha 50 mm diâmetro
- Invólucro em termoplástico
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- grande escolha em elementos de actuação
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Isolamento protegido
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
- Actuador regulável em passos de 10º