Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. 015 Arm med rulle 3H
  2. 015 roller lever 3H
015 roller lever 3H

015 roller lever 3H

  • metallhus
  • 2 Kontakter
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( standard komponent)
  • Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
  • Steglös justering av armens position i 360°
  • Armen omställbar i steg om 180°
4 Produkter
MV3H 015-11Y

MV3H 015-11Y

Art. nr. 131058452

Position switch

TV3H 015-02Y

TV3H 015-02Y

Art. nr. 131059264

Position switch

TV3H 015-11Y

TV3H 015-11Y

Art. nr. 131058042

Position switch

ZV3H 015-11Y

ZV3H 015-11Y

Art. nr. 131055306

Position switch

4 resultatet hittades