ZV3H 015-11Y
Artikelnummer:131055306

Produktbeskrivning
- metallhus
- 2 Kontakter
- 67 mm x 75 mm x 43 mm ( standard komponent)
- Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
- Steglös justering av armens position i 360°
- Armen omställbar i steg om 180°
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningZV3H 015-11Y
Artikelnummer (beställningsnummer)131055306
EAN (European Article Number)8905236105425
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
NockformRulle
Kapslingens materialGjuten lättmetall, lackerad
Kapslingsbeläggningens materiallackerad
Bruttovikt439g
Mekaniska data
ManövreringselementArm med rulle
RullmaterialPlast
Framkörningsvinkel, från vänster30°
Framkörningsvinkel, från höger30°
Aktiveringshastighet, minimum1mm/min
Aktiveringshastighet, maximum3m/s
Note (Actuating speed)Aktiveringshastighet med vertikal aktiveringsvinkel mot brytarens axel
Mekaniska data - mått
Sensorns längd43mm
Sensorns bredd67mm
Sensorns höjd171mm
Rullens bredd8mm
Rullens diameter36mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-30 ... +90 °C
Elektriska data
Termisk testström10A
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 1 brytande kontakter (br)
Kontakternas material, elektrisktSilver
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-21 04:43