Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. 064 only with head
  2. 064 only with head
064 only with head

064 only with head

  • metallhus
  • 184 mm x 111 mm x 149 mm (standard komponent)
  • 2 kabelgenomföringar M 25 x 1.5
  • 3 eller 4 Kontakter
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
26 Produkter
T. 064-30Y

T. 064-30Y

Art. nr. 101060756

Position switch

T. 064-03Y-R=2X45GR. -1877

T. 064-03Y-R=2X45GR. -1877

Art. nr. 101097840

Position switch

T. 064-21Y-R=2X45GR.

T. 064-21Y-R=2X45GR.

Art. nr. 101126550

Position switch

T. 064-20/10Y

T. 064-20/10Y

Art. nr. 151060783

Position switch

T. 064-01/02Y

T. 064-01/02Y

Art. nr. 151060822

Position switch

T. 064-21Y-R=1X90GR.

T. 064-21Y-R=1X90GR.

Art. nr. 151087099

Position switch

T. 064-12Y-R=90GR.

T. 064-12Y-R=90GR.

Art. nr. 151089451

Position switch

T. 064-21Y-R=2X90GR.

T. 064-21Y-R=2X90GR.

Art. nr. 151122561

Position switch

T. 064-12yr=2x45GR

T. 064-12yr=2x45GR

Art. nr. 153004120

Position switch

T. 064-20/10Y-R=2X45GR.

T. 064-20/10Y-R=2X45GR.

Art. nr. 103010869

Position switch

T. 064-21Y

T. 064-21Y

Art. nr. 151060716

Position switch

T. 064-30Y

T. 064-30Y

Art. nr. 151060756

Position switch

T. 064-21Y-R=2X45GR.

T. 064-21Y-R=2X45GR.

Art. nr. 151126550

Position switch

T. 064-02/01yr=2x90GR

T. 064-02/01yr=2x90GR

Art. nr. 153014739

Position switch

T. 064-21Y-1877

T. 064-21Y-1877

Art. nr. 101188903

Position switch

T. 064-10/20Y-R=2X90GR.

T. 064-10/20Y-R=2X90GR.

Art. nr. 101213304

Position switch

T. 064-20/10Y-R=2X90GR.

T. 064-20/10Y-R=2X90GR.

Art. nr. 103002819

Position switch

T. 064-20/10y-r=2x90GR

T. 064-20/10y-r=2x90GR

Art. nr. 153002819

Position switch

T. 064-03Y-R=2X45GR.

T. 064-03Y-R=2X45GR.

Art. nr. 101087966

Position switch

T. 064-02/01Y-H GB 133(OE=15-30/15G)

T. 064-02/01Y-H GB 133(OE=15-30/15G)

Art. nr. 101092471

Position switch

T. 064-12Y-1877

T. 064-12Y-1877

Art. nr. 101103497

Position switch

T. 064-21Y-R=1X90GR. -1087

T. 064-21Y-R=1X90GR. -1087

Art. nr. 101116093

Position switch

T. 064-03Y-R=1X90GR.

T. 064-03Y-R=1X90GR.

Art. nr. 101154369

Position switch

T. 064-10/20Y-1877

T. 064-10/20Y-1877

Art. nr. 101175041

Position switch

26 resultatet hittades