Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. Positionsbrytare ny
  2. 235

235

235 plunger S

235 plunger S

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
Till kategori
235 plunger with central mounting 4S

235 plunger with central mounting 4S

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
Till kategori
235 roller plunger with central mounting 4R

235 roller plunger with central mounting 4R

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
Till kategori
235 roller plunger R

235 roller plunger R

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
Till kategori
235 offset roller lever 1R

235 offset roller lever 1R

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
Till kategori
235 offset roller lever K

235 offset roller lever K

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
Till kategori
235 angle roller lever K4

235 angle roller lever K4

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
Till kategori
235 angle roller lever 3K

235 angle roller lever 3K

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Aktivering från botten parallellt med brytaren. Är därför endast lämplig för små hus.
Till kategori
235 angle roller lever 4K

235 angle roller lever 4K

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Aktivering från botten parallellt med brytaren. Är därför endast lämplig för små hus.
Till kategori
235 roller lever 1H

235 roller lever 1H

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Armvinkel justerbar i steg om 10°
Till kategori
235 roller lever 7H

235 roller lever 7H

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •endast för positioneringsuppgifter
  • •Armvinkel justerbar i steg om 10°
Till kategori
235 roller lever 7H-2138

235 roller lever 7H-2138

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Armvinkel justerbar i steg om 10°
Till kategori
235 rod lever 10H

235 rod lever 10H

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •endast för positioneringsuppgifter
  • •Armvinkel justerbar i steg om 10°
Till kategori
235 roller lever 12H

235 roller lever 12H

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Armvinkel justerbar i steg om 10°
Till kategori
235 roller lever 14H

235 roller lever 14H

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Armvinkel justerbar i steg om 10°
Till kategori
235 spring rod lever AF

235 spring rod lever AF

  • •endast för positioneringsuppgifter
  • •Kan aktiveras från valfri riktning
  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
Till kategori