PS116
- •Plasthus
- •Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
- •Skyddsklass IP66, IP67
Ditt val:
Konstruktionsserie PS är uppbyggd i moduler med genomgående användbara komponenter i alla konstruktionsserier, vilket gör att antalet varianter minskar. På så sätt krävs mindre lagerutrymme samtidigt som tillgängligheten ökar. Alla positionsbrytare i PS116-, PS2xx- och PS3xx-serierna kan väljas som kompletta brytare eller användas som basbrytare som en del av modulsystemet. Basbrytaren kan då, beroende på aktuellt användningsfall, kombineras med en rad olika aktiveringselement. På så sätt garanteras största möjliga användningsflexibilitet.
Samtliga positionsbrytare i den modulära PS-serien är utrustade med öppnarkontakter IEC 60947-5-1 och finns i både långsam- och snabbkoppling. En enskild lägesbrytare kan – i kombination med en lämplig säkerhetsutvärdering – användas upp till prestandanivå (PL) d. Om man använder två strömbrytare är även PL e möjligt. Detaljerad information om Schmersals positionsbrytare med säkerhetsfunktion finns i Schmersals produktkatalog.