Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Positionsbrytare ny
  2. 355

355

355 plunger S

355 plunger S

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Monteringsinformation enligt EN 50041
  • •Kopplingspunkter enligt EN 50041
Till kategori
355 roller plunger R

355 roller plunger R

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Monteringsinformation enligt EN 50041
  • •Kopplingspunkter enligt EN 50041
Till kategori
355 offset roller lever K

355 offset roller lever K

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Monteringsinformation enligt EN 50041
  • •Kopplingspunkter enligt EN 50041
Till kategori
355 offset roller lever 1K

355 offset roller lever 1K

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Monteringsinformation enligt EN 50041
  • •Kopplingspunkter enligt EN 50041
Till kategori
355 angle roller lever 3K

355 angle roller lever 3K

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Monteringsinformation enligt EN 50041
  • •Kopplingspunkter enligt EN 50041
  • •Aktivering från botten parallellt med brytaren. Är därför endast lämplig för små hus.
Till kategori
355 roller lever H

355 roller lever H

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Monteringsinformation enligt EN 50041
  • •Kopplingspunkter enligt EN 50041
Till kategori
355 roller lever 3H

355 roller lever 3H

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Monteringsinformation enligt EN 50041
  • •Kopplingspunkter enligt EN 50041
Till kategori
355 roller lever 7H

355 roller lever 7H

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •endast för positioneringsuppgifter
  • •Monteringsinformation enligt EN 50041
  • •Kopplingspunkter enligt EN 50041
Till kategori
355 roller lever 7H-2138

355 roller lever 7H-2138

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Monteringsinformation enligt EN 50041
  • •Kopplingspunkter enligt EN 50041
Till kategori
355 rod lever 10H

355 rod lever 10H

  • •metallhus
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Monteringsinformation enligt EN 50041
  • •Kopplingspunkter enligt EN 50041
  • •endast för positioneringsuppgifter
Till kategori