Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. 355
  2. 355 roller lever 3H
355 roller lever 3H

355 roller lever 3H

  • metallhus
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Monteringsinformation enligt EN 50041
  • Kopplingspunkter enligt EN 50041
4 Produkter
T4V3H 355-11Z-1583-2

T4V3H 355-11Z-1583-2

Art. nr. 151104593

Position switch with safety function

Z4V3H 355-11Z-1583-1

Z4V3H 355-11Z-1583-1

Art. nr. 151090908

Position switch with safety function

Z4V3H 355-11Z-2292-2

Z4V3H 355-11Z-2292-2

Art. nr. 151147885

Position switch with safety function

Z4V3H 355-11Z-2292-3

Z4V3H 355-11Z-2292-3

Art. nr. 151157450

Position switch with safety function

4 resultatet hittades