Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. Positionsbrytare ny
  2. PS316

PS316

PS316 Tryckbult S200

PS316 Tryckbult S200

  • •Plasthus med fällbart spärrlock
  • •Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • •Konstruktion enligt EN 50041
Till kategori
PS316 plunger S300

PS316 plunger S300

  • •Plasthus med fällbart spärrlock
  • •Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • •Konstruktion enligt EN 50041
  • •LED-version finns
Till kategori
PS316 roller plunger R300

PS316 roller plunger R300

  • •Plasthus med fällbart spärrlock
  • •Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • •Konstruktion enligt EN 50041
  • •LED-version finns
Till kategori
PS316 roller plunger R302

PS316 roller plunger R302

  • •with brass roller
  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • •Design to EN 50041
  • •LED version available
Till kategori
PS316 offset roller lever K360

PS316 offset roller lever K360

  • •Plasthus med fällbart spärrlock
  • •Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • •Konstruktion enligt EN 50041
  • •LED-version finns
Till kategori
PS316 offset roller lever K370

PS316 offset roller lever K370

  • •Plasthus med fällbart spärrlock
  • •Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • •Konstruktion enligt EN 50041
  • •LED-version finns
Till kategori
PS316 roller lever H300

PS316 roller lever H300

  • •Plasthus med fällbart spärrlock
  • •Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • •Konstruktion enligt EN 50041
  • •LED-version finns
Till kategori
PS316 roller lever H310

PS316 roller lever H310

  • •Plasthus med fällbart spärrlock
  • •Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • •Konstruktion enligt EN 50041
  • •LED-version finns
Till kategori
PS316 Rollenschwenkhebel N301

PS316 Rollenschwenkhebel N301

  • •Plasthus med fällbart spärrlock
  • •Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • •Konstruktion enligt EN 50041
  • •Armvinkel justerbar i steg om 15°
  • •justerbar på längden i steg om 2 mm
  • •LED-version finns
Till kategori
PS316 roller lever H326

PS316 roller lever H326

  • •med gummirulle 50 mm diameter
  • •Plasthus med fällbart spärrlock
  • •Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • •Konstruktion enligt EN 50041
Till kategori
PS316 Arm med rulle H330

PS316 Arm med rulle H330

  • •Plasthus med fällbart spärrlock
  • •Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • •Konstruktion enligt EN 50041
Till kategori
PS316 roller lever N300

PS316 roller lever N300

  • •Plasthus med fällbart spärrlock
  • •Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • •Konstruktion enligt EN 50041
  • •Armvinkel justerbar i steg om 15°
  • •justerbar på längden i steg om 2 mm
  • •LED-version finns
Till kategori
PS316 roller lever N306

PS316 roller lever N306

  • •med gummirulle 50 mm diameter
  • •Plasthus med fällbart spärrlock
  • •Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • •Konstruktion enligt EN 50041
  • •Armvinkel justerbar i steg om 15°
  • •justerbar på längden i steg om 2 mm
  • •LED-version finns
Till kategori
PS316 roller lever N308

PS316 roller lever N308

  • •Plasthus med fällbart spärrlock
  • •Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • •Konstruktion enligt EN 50041
  • •Armvinkel justerbar i steg om 15°
  • •justerbar på längden i steg om 2 mm
  • •LED-version finns
Till kategori
PS316 roller lever N360

PS316 roller lever N360

  • •Plasthus med fällbart spärrlock
  • •Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • •Konstruktion enligt EN 50041
  • •Armvinkel justerbar i steg om 15°
  • •justerbar på längden i steg om 2 mm
  • •LED-version finns
Till kategori
PS316 roller lever N370

PS316 roller lever N370

  • •Plasthus med fällbart spärrlock
  • •Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • •Konstruktion enligt EN 50041
  • •Armvinkel justerbar i steg om 15°
  • •justerbar på längden i steg om 2 mm
  • •LED-version finns
Till kategori
PS316 rod lever J300

PS316 rod lever J300

  • •Plasthus med fällbart spärrlock
  • •Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • •Konstruktion enligt EN 50041
  • •Armvinkel justerbar i steg om 15°
  • •justerbar på längden i steg om 2 mm
  • •LED-version finns
Till kategori