Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. PS316
  2. PS316 roller lever N360
PS316 roller lever N360

PS316 roller lever N360

  • Plasthus med fällbart spärrlock
  • Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • Konstruktion enligt EN 50041
  • Armvinkel justerbar i steg om 15°
  • justerbar på längden i steg om 2 mm
  • LED-version finns
3 Produkter
PS316-T20-N360

PS316-T20-N360

Art. nr. 103031355

Position switch with safety function

PS316-Z11-N360

PS316-Z11-N360

Art. nr. 103031350

Position switch with safety function

PS316-Z11-ST-N360-I

PS316-Z11-ST-N360-I

Art. nr. 103054411

3 resultatet hittades