Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. PS316
  2. PS316 roller lever N306
PS316 roller lever N306

PS316 roller lever N306

  • with rubber roller 50 mm diameter
  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • Design to EN 50041
  • Lever angle adjustable in 15° steps
  • length adjustable in 2 mm steps
  • LED version available
5 Produkter
PS316-T02-N306

PS316-T02-N306

Art. nr. 103034519

Position switch with safety function

PS316-T11-N306

PS316-T11-N306

Art. nr. 103031881

Position switch with safety function

PS316-T12-N306

PS316-T12-N306

Art. nr. 103027587

Position switch with safety function

PS316-Z02-N306

PS316-Z02-N306

Art. nr. 103034520

Position switch with safety function

PS316-Z11-N306

PS316-Z11-N306

Art. nr. 103034521

Position switch with safety function

5 resultatet hittades