PS226 Tryckbult S200•thermoplastic enclosure with foldable latching cover•Simple and quick to adjust the control elements by 45°.•cable entry 2 x M20 x 1,5•Design to EN 50047•Tappet width Ø 8.6 mm•LED version availableTill kategori
PS226 roller plunger R200•Plasthus med fällbart spärrlock•Kabelgenomföring 2 x M20 x 1,5•Konstruktion enligt EN 50047•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•LED-version finnsTill kategori
PS226 roller punger R201•med rulle av rostfritt stål•Konstruktion enligt EN 50047•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•LED-version finns•Plasthus med fällbart spärrlock•Kabelgenomföring 2 x M20 x 1,5Till kategori
PS226 offset roller lever K200•Plasthus med fällbart spärrlock•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Kabelgenomföring 2 x M20 x 1,5•Konstruktion enligt EN 50047•LED-version finnsTill kategori
PS226 offset roller lever K201•Plasthus med fällbart spärrlock•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Kabelgenomföring 2 x M20 x 1,5•Konstruktion enligt EN 50047•LED-version finnsTill kategori
PS226 offset roller lever K210•Plasthus med fällbart spärrlock•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Kabelgenomföring 2 x M20 x 1,5•Konstruktion enligt EN 50047•LED-version finnsTill kategori
PS226 Federstab F230•Plasthus med fällbart spärrlock•Konstruktion enligt EN 50047•LED-version finns•endast för positioneringsuppgifter•FjäderarmTill kategori
PS226 roller lever H200•Plasthus med fällbart spärrlock•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Kabelgenomföring 2 x M20 x 1,5•Konstruktion enligt EN 50047•LED-version finnsTill kategori
PS226 roller lever N200•Plasthus med fällbart spärrlock•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Kabelgenomföring 2 x M20 x 1,5•Konstruktion enligt EN 50047•Armvinkel justerbar i steg om 15°•justerbar på längden i steg om 2 mm•LED-version finnsTill kategori
PS226 rod lever J200•endast för positioneringsuppgifter•Armvinkel justerbar i steg om 15°•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Plasthus med fällbart spärrlock•Kabelgenomföring 2 x M20 x 1,5•Konstruktion enligt EN 50047•LED-version finnsTill kategori
PS226 Justebar pinne J203•Konstruktion enligt EN 50047•LED-version finns•endast för positioneringsuppgifter•Armvinkel justerbar i steg om 15°•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Plasthus med fällbart spärrlockTill kategori
PS226 angle roller lever K230•Plasthus med fällbart spärrlock•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Kabelgenomföring 2 x M20 x 1,5•Konstruktion enligt EN 50047•Aktivering från botten parallellt med brytaren. Är därför endast lämplig för små hus.•LED-version finnsTill kategori
PS226 angle roller lever K240•Plasthus med fällbart spärrlock•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Kabelgenomföring 2 x M20 x 1,5•Konstruktion enligt EN 50047•LED-version finnsTill kategori
PS226 angle roller lever K250•Plasthus med fällbart spärrlock•Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°•Kabelgenomföring 2 x M20 x 1,5•Konstruktion enligt EN 50047•Aktivering från botten parallellt med brytaren. Är därför endast lämplig för små hus.•LED-version finnsTill kategori