Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. PS226
  2. PS226 offset roller lever K200
PS226 offset roller lever K200

PS226 offset roller lever K200

  • Plasthus med fällbart spärrlock
  • Enkel och snabb justering av aktiveringselement med 45°
  • Kabelgenomföring 2 x M20 x 1,5
  • Konstruktion enligt EN 50047
  • LED-version finns
7 Produkter
PS226-T11-K200

PS226-T11-K200

Art. nr. 103015079

Position switch with safety function

PS226-T12-K200

PS226-T12-K200

Art. nr. 103015080

Position switch with safety function

PS226-Z11-K200

PS226-Z11-K200

Art. nr. 103015054

Position switch with safety function

PS226-Z12-K200

PS226-Z12-K200

Art. nr. 103015055

Position switch with safety function

PS226L-T11-K200

PS226L-T11-K200

Art. nr. 103017033

Position switch with safety function

PS226-Z02-STL-K200

PS226-Z02-STL-K200

Art. nr. 103027560

Position switch with safety function

PS226-Z02-STR-K200

PS226-Z02-STR-K200

Art. nr. 103042624

Position switch with safety function

7 resultatet hittades