Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Positionsbrytare ny
  2. 236

236

236 plunger S

236 plunger S

  • •Plasthus
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •skyddsisolerad
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Till kategori
236 plunger with central mounting 4S

236 plunger with central mounting 4S

  • •Plasthus
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •skyddsisolerad
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Till kategori
236 spring rod lever AF

236 spring rod lever AF

  • •endast för positioneringsuppgifter
  • •Kan aktiveras från valfri riktning
  • •Plasthus
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •skyddsisolerad
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Till kategori
236 roller plunger with central mounting 4R

236 roller plunger with central mounting 4R

  • •Plasthus
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •skyddsisolerad
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Till kategori
236 roller plunger R

236 roller plunger R

  • •Plasthus
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •skyddsisolerad
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Till kategori
236 offset roller lever 1R

236 offset roller lever 1R

  • •Plasthus
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •skyddsisolerad
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Till kategori
236 offset roller lever K

236 offset roller lever K

  • •Plasthus
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •skyddsisolerad
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Till kategori
236 angle roller lever K4

236 angle roller lever K4

  • •Plasthus
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •skyddsisolerad
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Till kategori
236 angle roller lever 3K

236 angle roller lever 3K

  • •Plasthus
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Aktivering från botten parallellt med brytaren. Är därför endast lämplig för små hus.
  • •skyddsisolerad
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Till kategori
236 angle roller lever 4K

236 angle roller lever 4K

  • •Plasthus
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •skyddsisolerad
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Aktivering från botten parallellt med brytaren. Är därför endast lämplig för små hus.
Till kategori
236 roller lever H

236 roller lever H

  • •Plasthus
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Armvinkel justerbar i steg om 10°
  • •skyddsisolerad
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Till kategori
236 roller lever 1H

236 roller lever 1H

  • •Plasthus
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •Armvinkel justerbar i steg om 10°
  • •skyddsisolerad
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
Till kategori
236 roller lever 7H

236 roller lever 7H

  • •Plasthus
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •skyddsisolerad
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •endast för positioneringsuppgifter
  • •Armvinkel justerbar i steg om 10°
Till kategori
236 roller lever 7H-2138

236 roller lever 7H-2138

  • •Plasthus
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •skyddsisolerad
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Armvinkel justerbar i steg om 10°
Till kategori
236 rod lever 10H

236 rod lever 10H

  • •Plasthus
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •skyddsisolerad
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •endast för positioneringsuppgifter
  • •Armvinkel justerbar i steg om 10°
Till kategori
236 roller lever 12H

236 roller lever 12H

  • •Plasthus
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •skyddsisolerad
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Armvinkel justerbar i steg om 10°
Till kategori
236 roller lever 14H

236 roller lever 14H

  • •Plasthus
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •skyddsisolerad
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Armvinkel justerbar i steg om 10°
Till kategori
236 roller lever 15H

236 roller lever 15H

  • •Plasthus
  • •God beständighet mot olja och bensin
  • •Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • •30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • •skyddsisolerad
  • •Monteringsinformation enligt EN 50047
  • •Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • •Armvinkel justerbar i steg om 10°
Till kategori