Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
Ditt val:
Obligatoriskt
Personanpassat innehåll
Artiklar, länkar och information som intresserar just dig visas
Feedback
Feedback hjälper oss att förbättra vår hemsida
Externt: YouTube
Acceptera alla
Acceptera vissa
Acceptera inte
Redaktionsruta
Sekretesspolicy
Cookies / Sekretess
+46 31-338 35 00
Hotline från kl. 08:00 - 16:00
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
Logga in
Varukorg
More
236
236 roller lever H
236 roller lever H
Plasthus
God beständighet mot olja och bensin
Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
30 mm x 58,5 mm x 30 mm
Armvinkel justerbar i steg om 10°
skyddsisolerad
Monteringsinformation enligt EN 50047
Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
2 Produkter
Produkter per sida
Filter
Filter
TVH 236-01Z-1941
Art. nr. 151109591
Position switch
TVH 236-11Z-1941
Art. nr. 151101010
Position switch with safety function