Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. 236
  2. 236 rod lever 10H
236 rod lever 10H

236 rod lever 10H

  • Plasthus
  • God beständighet mot olja och bensin
  • Brett utbud av alternativa aktiveringsorgan
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • skyddsisolerad
  • Monteringsinformation enligt EN 50047
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • endast för positioneringsuppgifter
  • Armvinkel justerbar i steg om 10°
18 Produkter
ZV10H 236-02Z

ZV10H 236-02Z

Art. nr. 151120108

Position switch

TV10H 236-11Z-M20

TV10H 236-11Z-M20

Art. nr. 151168169

Position switch

TV10H 236-02Z

TV10H 236-02Z

Art. nr. 151092343

Position switch

ZV10H 236-11Z-M20

ZV10H 236-11Z-M20

Art. nr. 151168178

Position switch

TV10H 236-11ZZ-M20-1776

TV10H 236-11ZZ-M20-1776

Art. nr. 151157456

Position switch

ZV10H 236-11Z-M16

ZV10H 236-11Z-M16

Art. nr. 151167150

Position switch

TV10H 236-20Z

TV10H 236-20Z

Art. nr. 151092342

Position switch

TV10H 236-02Z-M16

TV10H 236-02Z-M16

Art. nr. 151174479

Position switch

TV10H 236-11ZUE

TV10H 236-11ZUE

Art. nr. 151145104

Position switch

TV10H 236-11ZZ

TV10H 236-11ZZ

Art. nr. 151161473

Position switch

TV10H 236-20Z-1637

TV10H 236-20Z-1637

Art. nr. 151158257

Position switch

ZV10H 236-11Z-2753

ZV10H 236-11Z-2753

Art. nr. 151217108

Position switch

ZV10H 236-11Z-1183

ZV10H 236-11Z-1183

Art. nr. 151114224

Position switch

ZV10H 236-11z-M16-1183

ZV10H 236-11z-M16-1183

Art. nr. 153003712

Position switch

TV10H 236-20zz

TV10H 236-20zz

Art. nr. 153009369

Position switch

ZV10H 236-11Z-U90-2887

ZV10H 236-11Z-U90-2887

Art. nr. 153009790

Position switch

TV10H 236-11z-2924

TV10H 236-11z-2924

Art. nr. 153013003

Position switch

TV10H 236-02Z-1634

TV10H 236-02Z-1634

Art. nr. 151099499

Position switch

18 resultatet hittades